Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 6500 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 36934199
Úplný objednávkový kód: 871016336934199

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401824481 sk_SK pdf 247.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401824481_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401824481_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 IES
Súbor Revit
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 911401824481 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824481 pdf 638.6 kB