Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 75428799
Úplný objednávkový kód: 872016975428799

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 txt 4.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401815687 sk_SK pdf 427.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401815687_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401815687_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 IES
Súbor Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 911401815687 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815687 pdf 637.5 kB