Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 110°, Matná, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Uhol vyžarovania 110°, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 91687299
Úplný objednávkový kód: 871869691687299

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401535391 sk_SK pdf 246.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401535391_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401535391_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 IES
Súbor Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 911401535391 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535391 pdf 637.7 kB