Philips CoreLine Waterproof, 42.9 W, L1500 mm, 5700 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5700 lm, 42.9 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 34980099
Úplný objednávkový kód: 871016334980099

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 txt 4.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401837380 sk_SK pdf 249.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401837380_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401837380_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 IES
Súbor Revit
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 911401837380 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837380 pdf 638.9 kB