Philips Projektor GreenSpace Evo

Výkonné a udržateľné všestranné zariadenie na použitie v maloobchode

Produkty

ST333T 27S/827 PSU WB WH481
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
910505104596
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
910505104597
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
910505104598

Informácie o radoch produktov

Popis

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilný projektor pre maloobchod s elegantným a neutrálnym dizajnom. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo udržateľnú voľbu projektora. Reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. Technológia šošoviek OptiAccent (FPO) pre maximalizáciu intenzity centrálneho svetla. GreenSpace Evo sa dodáva aj v najmodernejších mimoriadne účinných verziách a možno ho bez problémov integrovať s lištami 3C a DALI, systémom CoreLine Trunking a Maxos fusion. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr možno dosiahnuť prostredníctvom aplikácie Philips MyCreation.

Výhody

  • Splynie s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu

  • Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka reflektorom PerfectAccent

Vlastnosti

  • Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu

  • Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov

Použitie

  • Potraviny a veľké reťazce
  • Butiky
  • Čerpacie stanice a samoobslužné prevádzky

Výstraha a bezpečnosť

  • Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.

  • Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Projektor GreenSpace Evo sk_SK pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Projektor GreenSpace Evo
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Projektor GreenSpace Evo
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB