Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Biela

ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, povolená vizuálna svetelná komunikácia, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104602
Úplný objednávkový kód: 872016959089200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104602 sk_SK pdf 440.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB