Philips Projektor GreenSpace Evo, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Široké vyžarovanie, Biela
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov