Philips Projektor GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Široké vyžarovanie, Biela
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov