Philips Projektor GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Popis produktu
Polykarbonát, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov