Montujte efektívnejšie, dokončite rýchlejšie. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon
Predstavujeme svietidlá Philips CoreLine na povrchovú montáž 4. generácie, rad vysokokvalitných a inovatívnych osvetľovacích zariadení navrhnutých tak, aby poskytovali energeticky účinné a dlhotrvajúce osvetlenie vašej domácnosti alebo kancelárie. S vyšším svetelným tokom až do 6800 lm, zlepšenou účinnosťou až 160 lm/W a dlhšou životnosťou L90@50K h/L80@100K h poskytuje naša rodina CoreLine jasné a dlhotrvajúce osvetlenie. Naše svietidlá pre povrchovú montáž sú vo všetkých verziách vybavené zástrčkami na jednosmerný prúd, dodávajú sa zabalené v jednotlivo škatuliach až po verziu 4 v 1 a s obalovým materiálom bez obsahu plastov. Vďaka tomu ide o skutočne ekologické a úsporné riešenie. Naša CoreLine povrchová montáž gen4 obsahuje rovnaké zelené rýchle konektory ako panel CoreLine a je kompatibilná s konektormi Wieland GSTi3 a GST/5. Zmodernizujte svoje osvetlenie ešte dnes pomocou svietidiel Philips CoreLine na povrchovú montáž 4. generácie. Je to vysokokvalitné a inovatívne riešenie, vďaka ktorému spoločnosť Philips plní svoj sľub, týkajúci sa energeticky účinného osvetlenia s dlhou životnosťou.
Energetická účinnosť: Naša najmodernejšia technológia LED zaisťuje, že povrchová montáž CoreLine gen4 je ekologická a nákladovo efektívna, čím vám ušetrí peniaze na účtoch za energiu a zároveň pomôže znížiť vašu uhlíkovú stopu.
Jasné a efektívne osvetlenie: S vyšším svetelným tokom až 6 800 lm poskytuje svietidlo CoreLine na povrchovú montáž 4. generácie jasné a efektívne osvetlenie pre vaše domáce aj kancelárske priestory.
Vyššie svetelné toky: až 6 800 lm (nahrádza konvenčné svetlené zdroje s príkonom 2 × 58 W) na zaistenie jasného a efektívneho osvetlenia
Vylepšená účinnosť: až 160 lm/W pre energeticky úsporné a ekologické osvetlenie