Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine povrchová montáž gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC

Popis produktu

1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel bez 5-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 76424899
Úplný objednávkový kód: 872016976424899

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC txt 3.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841987 sk_SK pdf 656.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841987_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841987_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC IES
Súbor Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC 911401841987 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB