Popis produktu
1570x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový