Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine povrchová montáž gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC

Popis produktu

1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 76425599
Úplný objednávkový kód: 872016976425599

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC txt 3.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401842087 sk_SK pdf 680.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401842087_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401842087_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC IES
Súbor Revit
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC 911401842087 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB