Popis produktu
1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový