Philips Svietidlo CoreLine Slim montované na stenu
Inštalujte efektívnejšie, dokončite rýchlejšie. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Nástenné riešenia CoreLine dodávajú to, čo CoreLine sľubuje: inovatívne, jednoducho inštalovateľné a vysokokvalitné svietidlá. Tieto štíhle, kruhové, povrchovo montované svietidlá sú navrhnuté na inštaláciu na strop aj na stenu, vďaka čomu sú ideálne pre priestory ako komunikačné priestory, vchody, salóniky a oddychové zóny. S tromi možnosťami priemeru pre väčšiu všestrannosť sa ich moderný, elegantný dizajn a jednotné podsvietenie bez problémov integrujú do architektúry väčšiny budov. Funkcia All-in poskytuje až štyri balíky svetelného toku a dve možnosti farebnej teploty v jednom svietidle. Alternatívne možnosti montáže umožňujú inštalatérom jednoduchú inštaláciu svietidla na mieste podľa špecifických požiadaviek použitia. A vďaka zasúvacím konektorom je inštalácia nástenných svietidiel CoreLine rýchla a jednoduchá. Produktová rada zahŕňa verzie s DALI (kompatibilné s centrálnym núdzovým systémom) a so senzormi pohybu a denného svetla s funkciou zoskupovania.
Výhody
Štíhly a moderný dizajn s plochým difúzorom
Vďaka trom rôznym veľkostiam poskytuje správne svetlo pre rôzne použitia
Vlastnosti
Dostupné v priemeroch 220 mm, 300 mm a 400 mm
Nízka konštrukčná výška: 57 mm