Philips Svietidlo CoreLine Slim montované na stenu, All-in, 13 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Popis produktu
D220 mm, Polykarbonát, Biela, Stena, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov