Slovensko - Slovenčina

Philips Svietidlo CoreLine Slim montované na stenu, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

Popis produktu

D300 mm, Polykarbonát, Biela RAL 9003, Stena, Napájač, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové

Objednávkový kód: 33921899
Úplný objednávkový kód: 872110333921899

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 txt 3.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401853688 sk_SK pdf 764.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401853688_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401853688_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB