Philips Svietidlo CoreLine Slim montované na stenu, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Stmievanie na základe snímačov, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Nové
Popis produktu
D400 mm, Polykarbonát, Biela, Stena, Napájacia jednotka, regulačná, Jednotka snímača pohybu, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov