Philips Svietidlo CoreLine Slim montované na stenu, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 32S/830_840 PSED D300

Popis produktu

D300 mm, Polykarbonát, Biela, Stena, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 5-pólové, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 33927099
Úplný objednávkový kód: 872110333927099

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WL200V 32S/830_840 PSED D300 txt 3.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401854288 sk_SK pdf 512.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401854288_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401854288_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB