Philips Vysokovýkonný reflektor Ledinaire
Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým. Vaša spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každý projekt
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Hľadáte výkonný a spoľahlivý svetlomet pre vaše vonkajšie osvetlenie? Už ďalej nehľadajte! Vysokovýkonný svetlomet Ledinaire ponúka vysoký výkon. S výkonom až 60 000 lm má tento svetlomet poriadny svetelný tok. Vysokokvalitná LED technológia zaisťuje výnimočnú energetickú účinnosť a účinnosť systému je 120 lm/W. Vysokovýkonný svetlomet Ledinaire sa môže pochváliť aj pôsobivou odolnosťou s ochranou triedy I a krytím IP65. Vďaka robustnej konštrukcii a krytiu IK08 je vhodný aj do najnáročnejších vonkajších podmienok. Náš reflektor poskytuje jasné a prirodzene vyzerajúce svetlo, ktoré vylepšuje vzhľad a dojem z akéhokoľvek vonkajšieho priestoru. A vďaka symetrickému rozloženiu svetla je ideálny na osvetlenie fasád budov a priestorov. Môžete si byť istí, že váš osvetľovací systém bude spoľahlivý a stály. Reflektor Ledinaire s vysokým výkonom je dostupný v štyroch veľkostiach. Vďaka naklonenému univerzálnemu montážnemu držiaku a predmontovanému káblu je inštalácia rýchla a jednoduchá. Vylepšite si teda svoj vonkajší osvetľovací systém ešte dnes s vysokovýkonným svetlometom Ledinaire – dokonalou kombináciou výkonu, účinnosti a štýlu.
Výhody
Vysoký svetelný tok: S výkonom až 60 000 lm a toleranciou svetelného toku +/- 10 % poskytuje tento svetlomet výkonné a spoľahlivé osvetlenie pre rôzne vonkajšie aplikácie.
Úspora energie: LED technológia použitá v tomto svetlomete zaručuje výnimočnú úsporu energie, účinnosť systému je 120 lm/W a účinník je > 0,9. To vám pomôže ušetriť peniaze za elektrinu a zároveň znížiť vašu uhlíkovú stopu.
Vlastnosti
Vysoký svetelný tok až 60 000 lm s toleranciou lúmenov +/- 10 %
Energeticky úsporná LED technológia s účinnosťou systému 120 lm/W a účinníkom 0,9 >