Philips Vysokovýkonný reflektor Ledinaire, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symetrická
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB
Popis produktu
496 mm x 52mm, Hliníkový odliatok, Hliníková a sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, 4/4 kV kV, 1,0 m kábel bez 3-pólovej zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov