Philips Vysokovýkonný reflektor Ledinaire, 400 W, 48000 lm, 4000 K, Asymetrická
BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB
Nové
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Hliníková a sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, 6/4 kV kV, 1,0 m kábel bez 3-pólovej zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov