Philips Vysokovýkonný reflektor Ledinaire, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Asymetrická

BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB

Nové

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Hliníková a sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, 4/4 kV kV, 1,0 m kábel bez 3-pólovej zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 70109199
Úplný objednávkový kód: 872110370109199

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
-
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB txt 3.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401886788 sk_SK pdf 242.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401886788_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401886788_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ldt 11.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB