Philips OptiVision LED gen3.5
OptiVision LED gen3.5 – inteligentné osvetlenie priestranstiev a rekreačných športovísk
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Systém osvetlenia svetlometmi OptiVision LED gen3.5 predstavuje kompletné riešenie pre aplikácie osvetlenia priestranstiev a rekreačných športovísk, od tých najjednoduchších po najkomplexnejšie. Vysokoúčinný svetlomet sa dodáva s jednodielnym tlakovo liatym puzdrom, v ktorom sú osadené 2 a 3 LED zdroje, ktoré fungujú aj s externým napájacím boxom – samostatným na použitie v určitej vzdialenosti od svetlometu (BV) alebo predmontovaným na montážnu konzolu svetlometu (HGB) pre jednoduchšiu inštaláciu a nižšie počiatočné náklady. Spĺňa najvyššie výkonnostné štandardy, poskytuje vynikajúce svetlo, kvalitu, rovnomernosť a zaisťuje bezpečnosť a vizuálny komfort.
Výhody
Široká ponuka optiky zabezpečuje optickú účinnosť a umožňuje vysoko presné vyžarovanie svetla s minimálnou úrovňou nežiaduco rozptýleného svetla
Nulový sklon umožňuje nízku hodnotu sCx pre projekty, ktoré chcú opätovne použiť inštalované stĺpové konštrukcie s cieľom minimalizovať potrebné investície. Nulový uhol sklonu navyše prispieva k vyššiemu pohodliu a nižšiemu počtu sťažností obyvateľov na rušivé vyžarovanie svetla.
Vlastnosti
Jednodielne teleso z tlakovej liatiny so stupňom ochrany IP66 proti prachu a vode
Široké rozpätie tolerancie teploty okolia umožňuje použitie na rôznych športoviskách a v aplikáciách plošného osvetlenia