Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymetrické úzke vyžarovanie

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Popis produktu

Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 38194100
Úplný objednávkový kód: 872110338194100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED2600 [LED module 260000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060884 sk_SK pdf 166.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060884_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060884_EU
Viaceré položky - Visuals