Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 5700 K, CRI70, Asymetrická, Interact Ready, IP66
BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
Popis produktu
Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED1720 [LED module 172000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Predradník
- -
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov