Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 38306800
Úplný objednávkový kód: 872110338306800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED1720 [LED module 172000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060905 sk_SK pdf 273.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060905_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060905_EU
Viaceré položky - Visuals