Slovensko - Slovenčina

Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Klasický dizajn v rovnováhe s dnešnými požiadavkami

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Vďaka kombinácii vyváženého klasického dizajnu a najmodernejšej technológie pripojenia s vysokou účinnosťou a pripravenosťou na budúcnosť je svietidlo CityClassic gen2 ozdobou akéhokoľvek mestského osvetlenia. Vďaka technológii LED dosahujú dnešné svietidlá veľmi vysokú energetickú a optickú účinnosť. CityClassic gen2 navyše ponúka maximálnu flexibilitu dizajnu a funkčnosť. Platforma LEDGINE-O sa štandardne dodávaná so svetelnými tokmi od 600 do 6 500 lm, s možnosťou výberu z viac než 30 druhov optiky a rozvodov a s rôznymi hodnotami CCT a CRI. Výsledkom je fantastický výkon a vizuálny komfort s prísľubom možností pripojenia pripravených na budúcnosť. Okrem toho sa môžete rozhodnúť pre jedinečnú platformu ClearGuide LED – modernú a dekoratívnu interpretáciu svietidla s mriežkou, ktorá si získala veľkú popularitu. K dispozícii sú aj špeciálne verzie redukujúce rušivé vyžarovanie v noci spĺňajúce požiadavky na nízku hodnotu ULR (<1 %). Rodina CityClassic gen2 je navrhnutá ako plne modulárna. Veľká aj malá verzia má veľký kryt zodpovedajúcich rozmerov, prípadne môže byť vo verzii Torch bez krytu. Je tiež možné kombinovať rôzne stožiare a konzoly tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej aplikácie. Inštalácia je jednoduchá vďaka zásuvkovému konektoru s krytím IP v hrdle. Pre zjednodušenie servisu a údržby alebo pre budúce vylepšenia pripojenia je možné kryt predradníka odstrániť bez použitia náradia pomocou dvoch spôn z nehrdzavejúcej ocele. Podložku predradníka s dvoma skrutkami možno tiež jednoducho demontovať a potom ľahko a rýchlo pridať kryt GentleBeam na zaistenie maximálneho svetelného komfortu alebo tieniacu mriežkovú clonu BL2.

Výhody

  • Vyvážený, nadčasový klasický dizajn.

  • K dispozícii vo verziách osvetlenia podporujúcich vizuálny komfort.

Vlastnosti

  • Energeticky a opticky úsporná LED technológia

  • Možnosť pridania krytu GentleBeam na komfortné difúzne osvetlenie alebo mriežkovej clony BL2.

Použitie

  • Obytné štvrte.
  • Mestské oblasti, napríklad námestia a parky.
  • Promenády, chodníky pre chodcov alebo cyklistov.
  • Nákupné zóny.
  • Kancelárie alebo priemyselné prevádzky.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 sk_SK pdf 391.2 kB
Pokyny na montáž
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CityClassic gen2
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-CityClassic gen2
Viaceré položky - Software Plugins