Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6
BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov