Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 2016 lm, 2700 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 32, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2016 lm, 17.4 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 32, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300024997
Úplný objednávkový kód: 871951423290700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 6.1 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024997 sk_SK pdf 136.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024997_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024997_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT