Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060135
Úplný objednávkový kód: 871951424214200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED30 [LED module 3000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P txt 6.1 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060135 sk_SK pdf 131.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060135_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060135_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P LDT