Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300024994
Úplný objednávkový kód: 871951423287700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P txt 6.4 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024994 sk_SK pdf 138.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024994_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024994_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P LDT