Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Highbay Gen6

CoreLine Highbay Gen6: Vynikajúce osvetlenie. Jednoduchá inštalácia.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips CoreLine Highbay Gen6 spĺňa prísľub CoreLine o inovatívnom, ľahko použiteľnom a vysokokvalitnom osvetlení. S predefinovanou a príťažlivou eleganciou je CoreLine Highbay Gen6 spoľahlivé, vysoko efektívne svietidlo s veľmi dlhou životnosťou. Poskytuje osvetlenie bez blikania a veľkú úsporu energie a vyžaduje menej údržby ako porovnateľné svietidlá. Manipulácia s CoreLine Highbay Gen6 je tiež veľmi jednoduchá. Svietidlo možno namontovať na vašu existujúcu konštrukciu. Elektrické pripojenia sú jednoduché, s externým konektorom IP65, ktorý nevyžaduje otváranie svietidla. S výberom úzkych a širokých uhlov vyžarovania môžete upraviť svoj plán osvetlenia presne podľa svojich potrieb. Rad CoreLine Highbay Gen6 zahŕňa svietidlá Interact Ready. S integrovanou bezdrôtovou komunikáciou a integrovanými senzormi pohybu a denného svetla je CoreLine Highbay Gen6 pripravený na použitie s akýmkoľvek systémom osvetlenia Interact.

Výhody

  • Šetrí energiu s možnosťami UltraEfficient

  • Jednoduchá inštalácia v rozsiahlych aplikáciách - jeden závesný hák a externý konektor, dodatočná montážna konzola pre väčšiu flexibilitu

Vlastnosti

  • Dlhá životnosť 100 000 hodín pri L70

  • Vysoká účinnosť: Štandardné verzie do 183 lm/W, verzie UltraEfficient do 196 lm/W

Použitie

  • Výroba;
  • Sklady

Súbory na stiahnutie