Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Či ide o nové budovy, alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad lištových svietidiel diódových produktov CoreLine Batten možno použiť ako náhradu za tradičné lištové svietidlá so žiarivkami. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá výmena.
Výhody
Úspora energie až 40 % v porovnaní so žiarivkami TL-D
Spoľahlivá technológia LED – bez potreby údržby
Vlastnosti
Spoľahlivá integrovaná technológia LED zabezpečujúca inštaláciu, ktorá nevyžaduje údržbu, a dlhú životnosť
Možno ju použiť ako náhradu za tradičné lištové svietidlá TL-D (2 x 18 W a 2 x 36 W)
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť