Philips Coreline tempo medium
Inštalujte inteligentnejšie, dokončite skôr Zvoľte si spoľahlivosť a výkon, ktoré vydržia
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Coreline tempo medium napĺňa Coreline sľub inovatívneho, jednoducho použiteľného a vysokokvalitného záplavového osvetlenia. Obmedzený výber možností uľahčuje nájsť najlepšiu lux za lux náhradu za konvenčné technológie a priamu výmenu 100W a 150W HID lámp. CoreLine tempo medium ponúka lumenové balíky pre rôzne oblasti použitia, ako aj výber vysoko výkonných asymetrických a symetrických optík. Inštalácia LED záplavového osvetlenia je jednoduchá vďaka univerzálnemu montážnemu držiaku v tvare U a externému rýchlemu 3-pólovému konektoru. Je to ideálne riešenie záplavového osvetlenia pre vonkajšie prostredia, ako sú priemyselné/komerčné areály, parkoviská a podobne.
Výhody
Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
Vysoko kvalitné svetlomety radu tempo
Vlastnosti
Výber vyžarovania svetla platformy Ledgine O, hodnoty svetelného toku od 8 000 lm do 16 000 lm
K dispozícii sú možnosti úpravy na umiestnenie pri mori a ochrany na použitie v blízkosti plaveckých bazénov