Philips HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D

Soluție de neegalat eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile HF-Performer III TL-D III oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificațiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile de economisire a energiei. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficiență care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să realizați orice cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Performer III TL-D III sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi de construcții și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafață sau iluminat pentru birouri, parcări, depozite, aplicații impermeabile și alte aplicații. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaⅠ minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Avantaje

  • Eficiență energetică excepțională cu tehnologia de reducere a striării în sistemele de iluminat la temperaturi mai scăzute

  • Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului

Caracteristici

  • Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT

  • Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicații

  • Potrivit pentru funcționare CC și instalații de iluminat de urgență; respectarea deplină a cerințelor pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3 -anexa J
  • Pentru aplicații cu activitate ridicată de comutare, de ex. unde sunt utilizate dispozitive de control cu detecție a mișcării
  • Pentru aparate de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D ro_RO pdf 719.0 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D
Mai multe active - Visuals