Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrierea produsului

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Cod de comandă: 913713031866
Cod de comandă complet: 872790091170100

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Factor de putere (fracție)
0.99
Vârf curent de pornire (max.)
18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713031866 ro_RO pdf 493.4 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Fișă tehnică suplimentară
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Imagini

Product-Photographs-913713031866_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Mai multe active - Visuals