Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descrierea produsului

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Cod de comandă: 913713031666
Cod de comandă complet: 872790091166400

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713031666 ro_RO pdf 492.8 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Fișă tehnică suplimentară
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Imagini

Product-Photographs-913713031666_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713031666_EU
Mai multe active - Visuals