Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Descrierea produsului
Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Specificații
- Tensiune de intrare
- De la 220 până la 240 V
- Frecvență linie
- 50 to 60 Hz
- Frecvență de intrare
- De la 50 până la 60 Hz
- Lățime curent de pornire
- 0,35 ms
- Factor de putere (fracție)
- 0.99
- Vârf curent de pornire (max.)
- 28 A
- Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
- 12