Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrierea produsului

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Cod de comandă: 913713031466
Cod de comandă complet: 872790091162600

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Factor de putere (fracție)
0.99
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713031466 ro_RO pdf 497.3 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB

Imagini

Product-Photographs-913713031466_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713031466_EU
Mai multe active - Visuals