Philips Ledinaire cu montaj aparent SM065C

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată, alegerea ta de încredere și accesibilă pentru orice proiect.

Produse

SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
911401892185
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK
911401892285
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK
911401892385

Informații despre familia de produse

Descriere

Gama Philips Ledinaire cu montaj pe suprafețe (SM065C) include o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, care oferă calitatea superioară Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, această ultimă generație de lămpi Ledinaire de 600 x 600 mm cu LED cu montaj pe suprafață este proiectată pentru iluminat confortabil și difuz într-o gamă largă de aplicații de iluminat general, fiind exact ceea ce aveți nevoie.

Avantaje

  • Fără riscuri, performanță de încredere

  • Calitate bună, ușor de utilizat

Caracteristici

  • Versiuni montate la suprafață

  • Design modern, discret

Aplicații

  • Birouri
  • Educaţie
  • Sănătate

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire cu montaj aparent SM065C ro_RO pdf 333.4 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 8.0 MB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire cu montaj aparent SM065C
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Ledinaire surface-mounted installation video mov 790.7 MB

Pluginuri software

Family-IES-Ledinaire cu montaj aparent SM065C
Mai multe active - Software Plugins