Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Cauți un proiector puternic și fiabil pentru nevoile tale de iluminat exterior? Căutarea a luat sfârșit, datorită reflectorului Ledinaire de mare putere! Cu o putere luminoasă de până la 60.000 lm, acest reflector este foarte puternic. Tehnologia sa LED de înaltă calitate asigură o eficiență energetică excepțională, cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W. Proiectorul Ledinaire de mare putere se mândrește și cu o durabilitate impresionantă, cu o clasă de protecție de clasa I și un indice de protecție IP65. Construcția sa robustă și gradul de protecție IK08 îl fac potrivit chiar și pentru cele mai dificile medii exterioare. Reflectorul nostru oferă o lumină puternică și naturală, care îmbunătățește aspectul și atmosfera oricărui spațiu exterior. Și datorită distribuției simetrice a luminii, este ideală pentru fațadele clădirilor și iluminatul zonelor. Poți fi sigur că sistemul tău de iluminat va fi fiabil și constant. Proiectorul Ledinaire de mare putere este disponibil în patru dimensiuni diferite. Cu suportul de montare universal înclinat și cablul preasamblat, instalarea este rapidă și ușoară. Așadar, modernizați-vă astăzi sistemul de iluminat exterior cu proiectorul Ledinaire de mare putere - combinația perfectă între putere, eficiență și stil.
Avantaje
Flux luminos ridicat: Cu un flux luminos de până la 60.000 lm și o toleranță de flux luminos de +/-10%, acest proiector oferă iluminat puternic și fiabil pentru o gamă largă de aplicații exterioare.
Eficiență energetică: Tehnologia LED utilizată în acest proiector asigură o eficiență energetică excepțională, cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W și un factor de putere de >0,9. Acest lucru te ajută să economisești bani la facturile de energie electrică, reducând în același timp amprenta ta de carbon.
Caracteristici
Flux luminos ridicat de până la 60.000 lm cu o toleranță de +/-10%
Tehnologie LED eficientă energetic cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W și un factor de putere de >0,9