România - Română

Philips Ledinaire Waterproof WT065C

Eficient, de mare valoare și pregătit de performanță

Produse

Produs Compară
112
1.800
4000
16
31
109
2.400
4000
22
31
109
4.800
4000
44
31
113
3.500
4000
31
31
128
6.800
4000
53
31
137
7.400
4000
54
31
126
114
2.900
4.800
4000
42
23
31
146
135
4.100
6.800
4000
53
30
31

Informații despre familia de produse

Descriere

Gama Ledinaire Waterproof oferă performanță maximă și durabilitate la un preț excelent. Fiind o soluție de iluminat cu LED disponibilă pentru toate nevoile dumneavoastră de zi cu zi, acesta poate fi implementată într-o mare varietate de locații.

Avantaje

  • Aparat de iluminat robust și etanș la apă

  • Calitate Philips testată

Caracteristici

  • Mai multe lungimi și niveluri de lumină disponibile (până la 8400 lm, 6 ft)

  • Suporturile montate pe tavan și cârligele de suspendare sunt incluse ca accesorii

Aplicații

  • Depozite
  • Structuri de parcare
  • Producție

Descărcări