Philips Ledinaire cu montaj pe perete gen2

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată, alegerea ta de încredere și accesibilă pentru orice proiect.

Produse

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
911401846087

Informații despre familia de produse

Descriere

Îmbunătățiți-vă iluminatul cu Philips Ledinaire All-in cu montare pe perete. Aceste aparate de iluminat montate pe perete oferă o flexibilitate excepțională de aplicare și instalare. Funcția universală oferă până la trei pachete de lumeni și trei opțiuni de temperatură de culoare într-un singur aparat de iluminat. Instalatorii pot monta cu ușurință aparatul de iluminat în funcție de nevoia aplicației la fața locului. Iar procesul de instalare ușor le face alegerea perfectă pentru orice spațiu, fie că sunteți un instalator care caută o soluție fără probleme sau un proprietar de afaceri care dorește să reducă costurile cu energia. Opțiunile de senzori integrate permit economisirea suplimentară a energiei cu opțiuni de reglare a intensității luminoase a dipswitch în absența persoanelor, precum și lumină naturală suficientă în aplicație. Experimentați beneficiile instalării fără efort, eficienței ridicate și iluminatului versatil cu Ledinaire montat pe perete.

Avantaje

  • Calitatea şi fiabilitatea Philips

  • Acoperă aplicații în interior și exterior

Caracteristici

  • WL070V: protecție ridicată IP65/IK08, dimensiune unică (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) și multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

Aplicații

  • Birouri
  • Structuri de parcare
  • Coridoare
  • Casa scării

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire cu montaj pe perete gen2 ro_RO pdf 348.9 kB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire cu montaj pe perete gen2
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Colecția IES a familiei
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Colecția IES a familiei
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Colecția IES a familiei
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Colecția IES a familiei
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB