România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in

Proiector Ledinaire − pur și simplu LED excelent

Produse

Produs Compară
120
110
1.100
1.200
3000
4000
6500
>80
10
120
110
2.200
2.400
3000
4000
6500
>80
20
120
110
3.300
3.600
3000
4000
6500
>80
30
120
110
5.500
6.000
3000
4000
6500
>80
50
120
110
7.700
8.400
3000
4000
6500
>80
70
120
110
11.000
12.000
3000
4000
6500
>80
100
120
110
16.500
18.000
3000
4000
6500
>80
150
120
110
22.000
24.000
3000
4000
6500
>80
200

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu această gamă de proiectoare universale Ledinaire, puteți regla cu ușurință temperatura de culoare cu ajutorul unui simplu întrerupător. Nu mai e nevoie să alegi între alb cald, alb neutru sau alb rece, primești toate acestea într-un singur produs! Gama asigură nivelurile înalte de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Avantaje

  • Reglați cu ușurință temperatura de culoare a proiectorului

  • Proiectat pentru o gamă largă de aplicații

Caracteristici

  • CCT-uri 3000K-4000K-6500K comutabile printr-un comutator din spatele reflectorului

  • Gamă largă de aplicații, cu putere luminoasă de la 1.200 lm până la 24.000 lm

Aplicații

  • Zone exterioare, parcări, fațadele magazinelor, împrejurimile depozitelor, terenuri sportive de agrement de dimensiuni mici sau unități sportive municipale multifuncționale

Descărcări