Um projetor pequeno e sustentável com um design elegante e subtil
O GreenSpace Evo Mini é um projetor de iluminação sustentável com um design elegante e subtil. Isto faz com que o projetor seja a escolha ideal para aplicações de hotelaria e de retalho de moda. A caixa impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a elevada eficiência energética, isto faz do GreenSpace Evo Mini uma escolha de projetor sustentável. Os novos refletores profundos PerfectAccent garantem um efeito de luz com mais brilho e um maior conforto para os olhos do comprador. É possível personalizar mais cores e texturas através do Philips MyCreation
O design elegante e sutil se encaixa perfeitamente em qualquer instalação
Mais brilho e maior conforto para os olhos do cliente com os refletores profundos PerfectAccent
Acesso sem ferramentas ao sistema ótico, ao LED e ao vidro frontal
Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão
A limpeza da óptica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)
Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer