Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Branco
ST332T 12S/830 PSU HNB WH401
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos