Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Preto

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Descrição do Produto

Projector 3C track, D65 mm, Policarbonato, Preto, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 59016800
Código de encomenda completo: 872016959016800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104520 pt_PT pdf 419.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104520_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT