Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 20.3 W, D65 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Preto

ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402

Descrição do Produto

Projector 3C track, D65 mm, Policarbonato, Preto, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2100 lm, 20.3 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 59019900
Código de encomenda completo: 872016959019900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104523 pt_PT pdf 418.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104523_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104523_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 LDT