Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Transparente, Vidro, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 59020500
Código de encomenda completo: 872016959020500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104524 pt_PT pdf 303.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104524_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT